PMP21519
産業用アプリケーション向け、ワイド入力電圧 SEPIC コンバータ電源のリファレンス デザイン
PMP21519
概要
この SEPIC コンバータは、10V ~ 100V の入力電圧範囲で動作し、12V/1A の非絶縁型出力を供給します。動作した時点で、12V 出力が制御回路にバイアス電力を供給し、10Vin 未満での動作を実現します。このコンバータは 85% を上回る効率を実現しており、複数の入力レール範囲に対応できるので、1 個のコンバータで多くのアプリケーションを満たすことができます。
特長
- 12V ~ 48V の入力電圧に対して、全負荷時効率は 86% ~ 88%
- 広い入力電圧範囲:10V ~ 100V
- 複数の電圧レールが利用可能な場合や、電圧過渡が発生している場合に使用可能
| 出力電圧オプション | PMP21519.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 100 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYK1.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Wide input voltage SEPIC converter power supply reference design | 2019/01/07 |