PMP21500
コンパクト、トリプル出力、3A / 2A / 2A 降圧レギュレータのリファンレス デザイン
PMP21500
概要
このリファレンス デザインは、トリプル出力の 3A / 2A / 2A ポイント オブ ロード コンバータであり、0.5 インチ x 0.875 インチ (12.7mm x 22.2mm) の超小型ソリューション サイズに封止済みです。 TPS65261-1 は、3 個の 3A / 2A / 2A 降圧レギュレータを 5mm x 5mm の小型 QFN パッケージに統合しています。専用のイネーブル ピンとソフト スタート ピンを搭載しているため、トラッキングとシーケンシングを簡単に実装できます。レイアウトはサイズ最適化済みです。サイズの制約が厳しいアプリケーション向けのトリプル出力ビルディング ブロックです。
特長
- 7V~ 14V 入力、トリプル出力
- 600kHz のスイッチング周波数により、磁気製品の小型化が可能
- トラッキングとシーケンシングに適した、専用のイネーブル ピンとソフト スタート ピン
- 小さなソリューション サイズ:0.5 インチ x 0.875 インチ (12.7mm x 22.2mm)
| 出力電圧オプション | PMP21500.1 | PMP21500.2 | PMP21500.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 14 | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 2 | 2 |
| 出力電力(W) | 3.6 | 3.6 | 5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYJ7.PDF (75 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design | 2019/01/04 |