PMP21488

ヒカップ保護機能搭載、高効率、3.3V/4A、同期整流フライバックのリファレンス デザイン

概要

このフライバック リファレンス デザインは、絶縁型の 15W 低電圧レール向けです。100V ワイド入力フライバック コントローラである LM5020 を採用しています。  高効率を目的とし、2 次側同期整流器である UCC24610 を使用しました。単純なディスクリート回路を使用することで、ヒカップ保護機能を備えた LM5020 をさらに強化しています。高効率とヒカップ保護機能を必要とする低電圧の絶縁型電源に最適です。

特長
  • 絶縁型電源用 43V ~ 57V 入力および 3.3V/4A 出力
  • 86.4% の高効率により熱放散を低減
  • 安全性と信頼性の向上に貢献するヒカップ保護機能
  • 小型ソリューション サイズ:1 インチ x 1.775 インチ (25.4mm x 45.1 mm)
出力電圧オプション PMP21488.1
Vin(最小)(V) 43
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 13.2
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT067.PDF (2560 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYJ4.PDF (27 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYJ3.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCF71.ZIP (80 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYJ5.PDF (149 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYJ2.PDF (23 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18543Q3A3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC controllers

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design 2019/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。