PMP21479

高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインでは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、調整可能な出力電圧である20V/15V/9V/5V を生成します。最大電力定格は 20V 出力時 65W、他のすべての出力電圧設定で最大 3A です。この設計はシリコン FET を使用して、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とリーケージ エネルギーを再活用することで、93% を上回るピーク効率を達成します。  高効率により、小型フォーム ファクタと高い電力密度を実現しています。

特長
  • ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により、高効率を実現 (93.5% のピーク値)
  • 無負荷時の消費電力が低い (33mW)
  • 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A の各出力をサポート
  • テスト レポートで、伝導性放射 (EMI) に関するデータを公開済み
  • 小型サイズ (48mm x 48mm x 25mm) で高い電力密度 (18W/in^3) を実現
出力電圧オプション PMP21479.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 3.25
出力電力(W) 65
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT096A.PDF (12796 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZB1A.PDF (292 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZB0A.PDF (344 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM574.ZIP (1549 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU4.ZIP (1044 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZB2A.PDF (1267 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZA9A.PDF (287 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC287801MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4250-Q1車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) 2020/04/29
アプリケーション・ノート Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy PDF | HTML 2020/07/30