PMP21440
比較:比GaN 0.8V/8W vs. シリコン電源のリファレンス デザイン
PMP21440
概要
このリファレンス デザインは、電源設計における GaN と SI の使用比較に関する検討資料を提供します。この特定の設計では、シリコン電源には TPS40400 コントローラで CSD87381 を駆動し、GaN 電源には LMG1210 と EPC2111 を使用して、0.8V/10A を供給します。この設計では、シリコンと GaN の電力段を比較し、GaN を用いた設計におけるトレードオフや必要な最適化について示しています。
特長
- PMBus でプログラム可能な OPC、UVLO、OV、スイッチング周波数、ソフト スタート
- LMG1210 のピン ストラップによるデッドタイム調整
- 電源ボードおよびドータ カードの実装
- デッドタイムの最適化により、GaN の効率を 5% 向上
| 出力電圧オプション | PMP21440.1 | PMP21440.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 8.4 | 8.4 |
| Vout (Nom) (V) | .8 | .8 |
| Iout(最大)(V) | 10 | 10 |
| 出力電力(W) | 8 | 8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWF5.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRWF6.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP21440 Test Results | 2018/05/23 |