PMP21404

車載 DC/AC インバータ向け、高効率昇圧コンバータ電源のリファレンス デザイン

概要

この単相昇圧コンバータは、120V ~ 350V の入力電圧範囲で動作し、非絶縁型で 221V/0.87A の出力を提供します。入力電圧が 221V を超える場合は、そのまま出力へパススルーされます。97% 以上の高効率により、部品の損失が低減され、動作温度の低下およびヒート シンクの必要性の最小化につながります。 

特長
  • 全負荷時でも 97.8% の高効率を維持し、部品の損失を抑制
  • 低損失の設計により、部品の動作温度(< 60°C、VIN = 150V)を低減し、ヒートシンク要件を低減できます
  • 出力リップル電圧が 0.5% 未満と低いため、追加の外部フィルタが不要、またはほとんど不要
出力電圧オプション PMP21404.1
Vin(最小)(V) 120
Vin(最大)(V) 350
Vout (Nom) (V) 221
Iout(最大)(V) .87
出力電力(W) 192.27
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT055.PDF (2294 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRY94.PDF (1183 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY93.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY96.ZIP (15444 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF52.ZIP (484 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY95.PDF (469 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY92.PDF (107 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27517A-Q1車載、5V UVLO 搭載、デュアル入力構造、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Efficiency Boost Converter Power Supply Reference Design 2018/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。