PMP21386

フル テスト機能付き 2 相スタッカブル降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、TPS543C20 をスタック構成で使用し、エアフローなしの温度上昇が小さいコンパクトな (21mm x 35mm) フォーム ファクタで、0.85V @ 40A を供給します。ボードには、高速動的負荷テスタ、出力リップル プローブ インターフェイス、Venable 2130 などの安定性アナライザのテスト ポイントが搭載されています。内部補償により、設計の高密度化と簡素化が可能になります。

特長
  • スタッカブル、最大 80A
  • 内部補償
  • コンパクトな小基板レイアウト (21mm x 35 mm)
  • エアフローなしで 40A 時の温度上昇は 30°C 未満
  • オンボード、高速動的負荷を含め、豊富なテスト インターフェイス
  • エアフロー設計は、45°C の温度上昇時に 75A で動作することが検証済み
出力電圧オプション PMP21386.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 40
出力電力(W) 40
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT013.PDF (6225 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRWR8.PDF (177 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWR7.PDF (257 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWS0.ZIP (5678 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES8.ZIP (3173 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWR9.ZIP (732 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWR6.PDF (295 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS543C20適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543C20A適応型内部補償機能搭載、4V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 2018/07/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。