PMP21366
700W インターリーブ遷移モード PFC のリファレンス デザイン
PMP21366
概要
このリファレンス デザインは UCC28064A を使用しており、Natural Interleaving(TM) 遷移モード方式の力率補正 (PFC) コントローラとして、ユニバーサル AC 入力を 380V/700W に変換します。この設計は、230VAC 入力時に 98% のピーク効率を達成し、UCC28064A によるバースト モード動作により、軽負荷時でもフル負荷時に近い高効率を維持します。これは、特定の規格を満たしたいお客様にとって有利な機能で (例:80PLUS) に、軽負荷時の効率要件も課されます。
特長
- 軽負荷効率を向上させたインターリーブ遷移モード PFC 方式
- ユニバーサル AC 入力、385V/700W 出力
- 115VAC 入力時において、5% 負荷から 100% 負荷まで 94.5% を超える高効率を実現
- 230VAC 入力時において、5% 負荷から 100% 負荷まで 96% を超える高効率を実現
- 230VAC 入力時に 98% のピーク効率を達成
| 出力電圧オプション | PMP21366.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 390 |
| Iout(最大)(V) | 1.8 |
| 出力電力(W) | 702 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXK1.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design | 2018/11/05 |