PMP21318

クラス 8 PoE 受電側デバイス (PD) 向け、12V、6A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、PoE (パワー オーバー イーサネット) を使用する受電側デバイス (PD) 向けの Type-4、Class 8、71W アクティブ クランプ フォワード コンバータを採用しています。TPS2373-4 PD コントローラは検出と分類を行うほか、自らの高度なスタートアップ機能を通じて PWM (パルス幅変調) コントローラである UCC2897A の電源を投入します。

特長
  • IEEE802.3bt Type-4 の電力レベルをサポート
  • 電力シグネチャを自動的に維持 (MPS)
  • 高度なスタートアップ機能
  • 高効率を実現する同期整流器
出力電圧オプション PMP21318.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT301.PDF (1521 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAV8.PDF (507 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAV7.PDF (409 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAW0.ZIP (2821 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA2.ZIP (3309 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAV9.PDF (2148 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAV6.PDF (576 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2373先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 6 A) Reference Design PDF | HTML 2022/09/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。