PMP21278
産業用 PC 向け 300W 12Vout 4 スイッチ昇降圧のリファレンス デザイン
PMP21278
概要
PMP21278 リファレンス デザインは、LM5176 4 スイッチ昇降圧コントローラを採用した産業用アプリケーション向けの 300W 電源です。9V ~ 50V の電圧範囲で動作する設計このデザインは 12V の出力を供給し、25A の連続電流を供給できます。スイッチング周波数は 230kHz に設定されています。PMP21278 は、SV601348A PCB 上に組み立てられています。このテスト レポートで取得したすべてのテスト データについて、入力電源の配線インダクタンスを減衰させるために、3 つの 6.8mF、65V 定格の電解コンデンサを使用しています。
特長
- 9V ~ 50Vin、出力 12V @ 25A
- 97% 以上のピーク効率
- 過電流、過電圧、および加熱短絡保護
- 高い電力密度
| 出力電圧オプション | PMP21278.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 50 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 25 |
| 出力電力(W) | 300 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVC2.PDF (104 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP21278 Test Results | 2018/01/04 |