PMP21254
FET コントローラ内蔵、160A、4 相のリファレンス デザイン
PMP21254
概要
このリファレンス デザインは、5V または 12V レールを使用し、大電流で低電圧の各種 ASIC や FPGA に電力を供給することを意図しています。 このデザインは高密度を重視して最適化済みであり、必要に応じて電流、電圧、温度の遠隔測定に対応できる PMBus をサポートしています。 テスト レポートが付属しています。
特長
- 40A コンバータである TPS546D24A を 4 個使用しており、わずか 4 個の部品との組み合わせで 160A の供給が可能
- 小型の両面デザインであり、1 相あたり各面でわずか 1 平方インチ (6.45 平方 cm) を占有
- 大電流 ASIC コア向けレールに電力を供給する、テスト済みでカット アンド ペースト形式の設計を実現可能
- 厳格な動的負荷要件をテストできるように、オンボードの高速動的負荷を搭載
- Fusion Digital Power Designer GUI を使用すると、PMBus と製造向けスクリプトの生成を通じて、容易なプロトタイプ製作を実行可能
| 出力電圧オプション | PMP21254.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 160 |
| 出力電力(W) | 192 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT222.PDF (3840 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM880.PDF (368 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546D24A — ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter | PDF | HTML | 2021/02/27 |