PMP21251

90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

PMP21251 リファレンス デザインは、UCC28056 CRM/DCM PFC コントローラと UCC256304 強化 LLC コントローラ (ドライバ内蔵) を使用して、ユニバーサル AC 入力から 12V/10.8A の出力 (連続、14.4A ピーク) を供給します。このデザインは、115VAC 入力時に 92.4% のピーク効率、230VAC 入力時に 94.0% のピーク効率を達成します。また、効率と力率に関する数値は、115V 入力と 230V 入力に関する内蔵型電源向けの 80 PLUS Gold 仕様と DoE level VI 要件を両方とも満たしています。加えて、このデザインは、230VAC 入力時の消費電力がわずか 89mW で、PFC をオフにしないで無負荷に達成することができます。 

特長
  • 無負荷時の消費電力はわずか 89mW (230VAC 入力時) (PFC のシャットダウンなし)
  • コンパクトな基板サイズ:54mm x 141mm x 30mm
  • 20% を上回る負荷状態で、THD は 20% 未満
  • 80 PLUS Gold 適合の性能
  • 4 点の効率は、115V 時に 91.6%、230V 時に 93.0%
出力電圧オプション PMP21251.1 PMP21251.2
Vin(最小)(V) 90 300
Vin(最大)(V) 264 400
Vout (Nom) (V) 385 12
Iout(最大)(V) .5 14.4
出力電力(W) 192.5 172.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Boost- PFC Full Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE51A.PDF (4625 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRVJ9.PDF (303 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVJ8.PDF (50 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVK1.ZIP (1480 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH5.ZIP (2329 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVK0.PDF (1527 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVJ7.PDF (346 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC280566 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP300抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256304スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21251 Test Results (Rev. A) 2018/02/27
技術記事 Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 2017/10/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。