PMP21112
エンベロープトラッキング機能搭載、効率 98%、400W 可変出力、2 相昇圧のリファレンスデザイン
PMP21112
概要
PMP21112 は、LM25112-Q1 コントローラを採用した車載アプリケーション向け 2 相昇圧のリファレンスデザインです。9V ~ 16V の電圧範囲で動作する設計このデザインは 16V ~ 40V の可変出力を供給し、10A の連続電流を供給できます。LM25112-Q1 にはバイパス機能があり、Vin が設定された出力電圧以上の場合、デバイスはハイサイド同期 FET を介して Vin をバイパスします。出力調整は 3.3V の PWM 信号を介して実現し、PWM 信号のデューティサイクルを 10% ~ 90% に調整すると、出力はそれぞれ 40V ~ 16V の範囲になります。このデザインでは最大 500Hz の正弦波を歪みなしでトラッキングでき、正弦波と出力電圧の間の遅延時間は 300μs 未満です。スイッチング周波数は 150kHz に設定され、4 層 PCB が使用されます。このテスト レポートで取得したすべてのテスト データについて、入力電源の配線インダクタンスを減衰させるために、3 つの 6.8mF、65V 定格の電解コンデンサを使用しています。
特長
- 同期整流により効率を向上、ピーク効率98%
- 16V ~ 40Vout に調整されるエンベロープトラッキング
- 400W を供給可能な可変出力
- 小 BOM(部品表)点数、低コスト、小型ソリューション サイズ
| 出力電圧オプション | PMP21112.1 | PMP21112.2 | PMP21112.3 | PMP21112.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 16 | 20 | 30 | 40 |
| Iout(最大)(V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 出力電力(W) | 160 | 200 | 300 | 400 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV36.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC controllers
LM25122-Q1 — AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP21112 Test Results | 2017/12/21 |