PMP21103

補助電源へのスムーズな遷移を実現する Class 5 PoE PD (12V/2.5A) 電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、IEEE802.3bt 準拠の Class 5 PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) を実装し、PoE 入力と、出力に接続済みの補助電源の間でスムーズな遷移を可能にします。  このデザインは、UCC2897A コントローラを活用した 12V/2.5A アクティブ クランプ フォワード コンバータで構成されており、システム内の電力損失とデータ損失の可能性を低減するために、PoE 電源装置 (PSE) 電源 1 個と、AC/DC 補助電源アダプタ 1 個を使用することができます。  IEEE802.3bt 準拠の TPS2373-4 ハイパワー PD コントローラは、PoE のすべての機能を制御するために使用されます。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881 をご確認ください。

特長
  • PoE 入力と出力で 12V アダプタを切り替える際のスムーズな遷移
  • 12V/2.5A 出力、PoE 入力 (FET OR-ing) により 89% の効率
  • 低コストを実現するダイオード OR-ing オプション
出力電圧オプション PMP21103.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT081.PDF (2894 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYT7.PDF (310 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYT6.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYT9.ZIP (4238 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF94.ZIP (1638 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYT8.PDF (1648 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYT5.PDF (344 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3803低消費電力の電圧ディテクタ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2373先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition 2019/01/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。