PMP21098

170W AUX なし AC-DC 電源のリファレンス デザイン。80 PLUS Gold と互換性あり

概要

PMP21098 リファレンス デザインは、UCC28056 遷移モード コントローラと UCC25630 強化 LLC コントローラ (ドライバ内蔵) を使用して、ユニバーサル AC 入力から 12V/10.8A の出力 (連続、14.2A ピーク) を供給します。このデザインは、115VAC 入力時に 91.8% のピーク効率、230VAC 入力時に 93.4% のピーク効率を達成します。また、効率と力率に関する数値は、115V 入力と 230V 入力に関する内蔵型電源向けの 80 PLUS Gold 仕様を両方とも満たしています。加えて、このデザインは、300mW 未満の消費電力が、PFC をオフにしないで無負荷に達成することができます。

特長
  • ユニバーサル AC 入力から 12V/10.8A (連続)、14.2A (ピーク) m
  • コンパクトな基板サイズ:54mm x 141mm x 30mm
  • 25% 負荷状態で、THD は 20% 未満
  • 93.4% のピーク効率
  • 無負荷時の消費電力は 300mW 未満
  • 低スタンバイ電力を実現するために、補助電源が不要
出力電圧オプション PMP21098.1 PMP21098.2
Vin(最小)(V) 90 300
Vin(最大)(V) 264 400
Vout (Nom) (V) 385 12
Iout(最大)(V) .5 14.2
出力電力(W) 192.5 170.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Boost- PFC Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDP6B.PDF (3080 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRT67.PDF (336 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT66A.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT69A.ZIP (1550 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDX8.ZIP (2328 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT68.PDF (1593 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT65A.PDF (371 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC280566 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP300抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256304スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3401オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21098 Test Results (Rev. B) 2017/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。