PMP21065

セット トップ ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

PMP21065 リファレンス デザインは、標準的な 12V DC 入力で動作し、現在のセットトップ ボックスで採用されている一般的な複数のレールを生成します。このデザインの主要な目的は、低コスト、小型サイズ、低スタンバイ電力、高い効率を特長とし、お客様が STB の消費電力に関する新しい規制ガイドラインに準拠できるようにすることです。

特長
  • 10 ~ 14Vの入力範囲標準値 12V
  • 代表的な STB 要件を満たす複数の DC/DC 出力レール
  • コスト最適化済みの設計
  • 放熱性能を含む、テスト レポートと設計サポート関連資料を包括的に提供しています
  • 1 オンス (56.7g)、2 層基板のサイズは 4 インチx 2インチ
出力電圧オプション PMP21065.1 PMP21065.10 PMP21065.11 PMP21065.2 PMP21065.3 PMP21065.4 PMP21065.5 PMP21065.6 PMP21065.7 PMP21065.8 PMP21065.9
Vin(最小)(V) 10 3.3 1.2 10 10 10 10 10 10 10 3.3
Vin(最大)(V) 14 3.3 1.2 14 14 14 14 14 14 14 3.3
Vout (Nom) (V) 5 1 .6 .95 .95 3.3 3.3 1.2 2.5 3.3 1.8
Iout(最大)(V) 1.055 .15 .1 4 4 2 1 .8 .15 .2 .15
出力電力(W) 5.275 .15 .06 3.8 3.8 6.6 3.3 .96 .375 .66 .27
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDQ3.PDF (1646 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRT77.PDF (255 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT76.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT79.ZIP (1700 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY0.ZIP (677 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT78.PDF (1188 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT75.PDF (243 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5632014.5V ~ 17V 入力、3A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5622014.5V ~ 17V 入力、2A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713Pアクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5612084.5V ~ 17V 入力、1A 出力、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22945電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブルとブランキング機能搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2065アクティブ ハイ、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51206DDR2/3/3L/4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 2A ピーク シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS5642014.5V ~ 17V 入力、4A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21065 Test Results 2017/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。