PMP21000

シングル ステージ、AC/DC 補助電源なし LLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、120Vac または 230Vac の入力を受け入れ、単一の LLC 共振コンバータ段を使用して、12V/100W の出力を供給します。このデザインは、シングル ステージ構造を採用し、LLC 共振コントローラである UCC256302 を使用して、BOM (部品表) コストを高度に最適化済みです。高電圧の起動、統合型ドライバ、および UCC256302 のバースト動作により、ディスクリート部品の使用を最小化し、また補助電源を不要にすることができます。UCC24612-2 同期整流器 (SR) コントローラとの組み合わせにより、SR MOSFET の導通時間を最適化します。このデザインは、120Vac 入力時に 91.7% のピーク効率、230Vac 入力時に 93.1% のピーク効率を達成することができます。

特長
  • 120Vac または 230Vac の入力から 12V/100W を出力
  • シングル ステージ AC/DC コンバータ
  • スタンバイ時の消費電力:0.3W 未満
  • ピーク効率:120Vac 入力時に 91.7%、230Vac 入力時に 93.1%
出力電圧オプション PMP21000.1
Vin(最小)(V) 102
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 8.3
出力電力(W) 99.6
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT036.PDF (3473 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRXL9.PDF (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXL8.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXM1.ZIP (877 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF02.ZIP (1481 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXM0.PDF (635 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXL7.PDF (178 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC256302スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Single Stage AC-DC Auxless LLC Resonant Converter Reference Design 2018/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。