PMP20967
過渡テスト向け、調整可能なデュアル レベル定電流負荷のリファレンス デザイン
PMP20967
概要
調整可能なデュアル レベル定電流負荷を提示するこのリファレンス デザインは、特殊な機能と簡単な動作という特長があり、電源出力の負荷過渡応答をテストするのに役立ちます。このボードは、最大 100A/μs のスルーレートで、低レベルと高レベルの負荷過渡調整機能を実現します。基板の設計は、周期、遅延、パルス幅などのタイミング調整機能も採用しています。
特長
- 負荷過渡パラメータは簡単に調整可能
- 最大 100A/μs のスルーレート
- オーバーシュートと発振を最小限に抑えるために、セトリング タイムの調整機能を搭載
- バッテリ電圧低下アラート搭載、9V バッテリ入力
- 温度監視とシャットダウンの各機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT293.PDF (2406 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMB09.PDF (190 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Adjustable Dual-Level Constant-Current Load Ref. Design For Transient Testing | PDF | HTML | 2022/10/28 |