PMP20904
産業用アプリケーション向け 100W 負出力電源のリファレンスデザイン
PMP20904
概要
PMP20904 リファレンスデザインは産業用アプリケーション向けの、LM5117 コントローラを採用した負の降圧です。このデザインは ±10% の 24Vin で動作します。このデザインは -24V の出力を供給し、2A の連続電流および 4A の過渡を供給できます。スイッチング周波数は 200kHz に設定され、4 層 PCB が使用されます。
特長
- 同期出力整流
- 小 BOM(部品表)点数、低コスト、小型ソリューション サイズ
- ピーク効率:94%
| 出力電圧オプション | PMP20904.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 21.6 |
| Vin(最大)(V) | 26.4 |
| Vout (Nom) (V) | -24 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 96 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTE9.PDF (30 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20904 Test Results | 2017/11/16 |