PMP20852

3W 絶縁型 3 出力フライバック コンバータのリファンレス デザイン

概要

PMP20852 は、UCC2805 コントローラ IC を使用した一次側調整機能を備えた絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザインです。二次側には 3 つの独立して分離された出力があり、それぞれ LP2951 リニア レギュレータを使用して、3 つのレールそれぞれに適切に安定化された 16V 出力を提供します。このデザインは、10Vin ~ 14Vin (公称 12Vin) の入力電圧を受け入れ、負荷にそれぞれ 65mA の連続電流を供給できる 3 つの独立した 16V 出力レールを備えています。このデザインは、各層に 1 オンスの銅を使用した 2 層 PCB 上に構築されています。

特長
  • 独立して絶縁されたトリプル出力レール
  • LDO を使用した高精度な安定化出力
  • 一次側安定化フライバックは、フォトカプラを必要とせずに安定化を実現
出力電圧オプション PMP20852.1 PMP20852.2 PMP20852.3
Vin(最小)(V) 10 10 10
Vin(最大)(V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 16 16 16
Iout(最大)(V) .065 .065 .065
出力電力(W) 1.04 1.04 1.04
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDX2.PDF (2444 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTV3.PDF (144 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTV2.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTV5.ZIP (569 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE33.ZIP (426 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTV4.PDF (658 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTV1.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18543Q3A3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28054.1V/3.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、-40℃ ~ 125℃、12V、1A、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20852 Test Results 2017/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。