PMP20850
3.3V / 15A アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン
PMP20850
概要
このリファレンス デザインは、二次側に同期整流を備えた 50W アクティブ クランプ フォワード コンバータです。このデザインは、標準的な通信 -36V ~ -72V 入力から 91% を超える効率で、絶縁された 3.3V/15A 出力を出します。PMP20850 は、二次ゲート ドライバを必要としない自己駆動型同期整流器を使用しているため、コストが最小限に抑えられ、効率が向上します。このデバイスにはプログラム可能なデッドタイムも備わっており、設計の効率を最大化するために微調整できます。出力電圧レギュレーションは電流モード制御をベースにしているため、ループ補償が簡素化されます。PMP20850 はカタログ トランスフォーマーを搭載しており、設計における磁気コストを最小限に抑えます。
特長
- 全入力電圧範囲にわたって 15A 負荷で 90% 以上の効率
- 自己駆動同期整流器により二次ゲート ドライバが不要になります
- カタログ トランスは磁気コストを最小限に抑えます
| 出力電圧オプション | PMP20850.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | -72 |
| Vin(最大)(V) | -36 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 49.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRF0.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20850 Test Results | 2017/06/19 |