PMP20808
450W 高効率 25V 降圧コンバータのリファレンスデザイン
PMP20808
概要
PMP20808 は、LM5117 コントローラ IC を使用した単相の同期整流降圧コンバータです。このリファレンスデザインは 36Vin ~ 40Vin (38Vin 公称) の入力電圧を受け入れ、18A の連続電流を負荷に供給可能で 25Vout を出力します。この設計は PMP9280 PCB 上で構築され、PMP20808 の設計構成と要件に合わせて変更を加えています。PCB はすべての層に 1 オンスの銅を使用した 4 層基板です。
特長
- 非常に高効率および高出力
- 電圧と電力を考慮した小型ソリューションサイズ
- 単相動作のみ
- オプションの電流モニタ出力
| 出力電圧オプション | PMP20808.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 25 |
| Iout(最大)(V) | 18 |
| 出力電力(W) | 450 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUF1.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20808 Test Results | 2017/12/11 |