PMP20807

コンパクトな 27W USB Type-C パワー デリバリのリファレンス デザイン

概要

PMP20807 リファレンス デザインは、5V または 9V 出力に設定可能な USB Type-C パワー デリバリ ソリューションです。このコンパクトなリファレンス デザインは、44mm x 18mm x 7.8mm のトータル ソリューション サイズを実現しています。LMS3635A および TPS25740A の低静止電流能力により 、必要な入力電力を最小限に抑え、スタンバイ モード時の消費電力を 1mW 未満にまで低減します。PMP20807 は、5V 構成で 93% 以上、9V 構成で 95% 以上の高効率を実現します。 

特長
  • 小型ソリューション サイズ:  44 mm x 18 mm x 7.8 mm
  • 5V 出力時で 93% 以上、9V 出力時で 95% 以上の高効率
  • スタンバイ モード時の入力電力は 1mW 未満
  • 過電流保護
出力電圧オプション PMP20807.1
Vin(最小)(V) 9.5
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 27
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDB1.PDF (2564 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRG7.PDF (150 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRG6.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRG9.ZIP (2523 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDK2.ZIP (525 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRG8.PDF (650 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRG5.PDF (128 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース コントローラ(5V/9V/15V)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMS3635-Q13.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20807 Test Results 2017/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。