PMP20694
高効率 180W AC/DC 電源のリファレンス デザイン
PMP20694
概要
PMP20694 は、85VAC ~ 300VAC 入力、36V/5A 出力を備えた高効率 AC/DC 電源リファレンス デザインです。UCC28051 には遷移モード PFC が適用され、高い力率を実現し、入力電圧を 450VDC まで昇圧します。 UCC25600 を使用した LLC 共振コンバータは、450V を 36V 出力に降圧するために使用されます。 このデザインではピーク効率が 92% を超えます。
特長
- 85VAC ~ 300VAC、50/60Hz の入力で、36V/5A の出力
- 基板寸法 68mm x 180mm
- テスト レポートが付属
- コンバータのピーク効率 92%
| 出力電圧オプション | PMP20694.1 | PMP20694.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 330 |
| Vin(最大)(V) | 300 | 460 |
| Vout (Nom) (V) | 450 | 36 |
| Iout(最大)(V) | .45 | 5 |
| 出力電力(W) | 202.5 | 180 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | Boost- PFC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUS2.PDF (47 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20694 Test Results | 2017/12/14 |