PMP20692
36W 産業用 PoE 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP20692
概要
PMP20692 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。この設計は、54V (±10%) PoE の入力電圧を想定しています。このテスト レポートは、54V in ±10%、12V 出力 @3A の負荷電流を供給しています。 スイッチング周波数は 250kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するカスタム トランスを使用します。
特長
- 54Vin±10%、12Vout @ 3A 出力 – IC は、6V ~ 60Vin に対応できます
- 36W の絶縁型出力
- ピーク効率:92% 超
- 高い電力密度:110W/6 平方インチ
- セカンダリ ソフト スタート
| 出力電圧オプション | PMP20692.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 48 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPU2.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20692 Test Results | 2017/02/09 |