PMP20660

132W、4 スイッチ同期整流昇降圧 CC-CV (定電流 / 定電圧) スーパーキャパシタ充電回路のリファンレス デザイン

概要

PMP20660 は、LM5175 コントローラ IC を使用した同期式 4 スイッチ バックコスト コンバータのリファレンス デザインです。コンバータは 5Vin ~ 13Vin の入力電圧を受け入れ、12Vout および約 11A の定電圧/定電流出力を提供します。リファレンス デザインは、6 層 FR-4 PCB である LM5175EVM-HP 評価基板上に構築され、6 層それぞれに 2 オンスの銅が使用されています。

特長
  • 高効率同期動作
  • 定電流・定電圧制御
  • 出力電圧は入力電圧より高くても低くてもよい
  • スーパー キャパシタの迅速な充電を可能にします
出力電圧オプション PMP20660.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 13
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 11
出力電力(W) 132
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDX3.PDF (1993 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTW9.PDF (176 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTW8.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTX1.ZIP (753 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE36.ZIP (352 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTX0.PDF (1188 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTW7.PDF (217 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD16414Q55mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20660 Test Results 2017/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。