PMP20612

高効率かつ低全高調波歪みの 200W AC-DC LED ドライバ リファレンス デザイン

概要

PMP20612 リファレンス デザインは、超低 THD(全高調波歪)で高効率の AC/DC LED ドライバのリファレンス デザインです。このデザインは UCC28180 コントローラを用いた連続伝導モード (CCM) PFC により、108VAC~305VAC の入力範囲で力率改善 (PFC) 機能を提供します。UCC28740 コントローラを採用した 2 スイッチ フライバック コンバータを使用して、200V / 1A の定電流(CC) / 定電圧(CV)を供給します。出力側の電圧検出および電流検出回路は、TL431 と INA180 を用いており、外部回路で調光機能を制御できるようになっています。その結果、このデザインは 230VAC / 50Hz の入力時に 92.9% のピーク効率を実現しています。また、277VAC 入力時に負荷 20% の状態で、このボードは 20% 未満の THD を達成します。

特長
  • 108VAC~305VAC、50/60Hz 入力に対し、100V~200V、1A 出力
  • CCM PFC の後段に 2 スイッチ フライバックを配置
  • 全体の効率は、92.9% のピーク値を実現
  • 入力範囲全体で、負荷が 25% 以上の場合に THD が 20% 未満
  • 無負荷時の待機電力損失が 300mW 未満
出力電圧オプション PMP20612.1 PMP20612.2 PMP20612.3
Vin(最小)(V) 108 300 100
Vin(最大)(V) 305 460 460
Vout (Nom) (V) 434 200 13
Iout(最大)(V) .51 1 .2
出力電力(W) 221.34 200 2.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC DC DC
トポロジ Boost- CCM Flyback- DCM Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD71.PDF (2070 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQY4.PDF (271 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQY3.PDF (45 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQY6.ZIP (1268 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDF7.ZIP (2273 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQY5.PDF (1288 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQY2.PDF (269 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM358-Nデュアル、32V、1MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20612 Test Results 2017/05/17
技術記事 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。