PMP20588

完全自律シングルポートタイプ 2 (30W) PoE PSE のリファレンスデザイン

概要

PMP20588 リファレンスデザインは、TPS23861 PSE コントローラを使用してシングルポートの Type 2 PoE PSE を実装しています。  絶縁型フライバックコンバータは、LM5022 電流モード PWM コントローラを活用して、12Vdc/24Vac の入力を受け入れ、PSE に 55Vdc/600mA の出力ソースを供給します。  Type 2 (30W) PoE PSE アプリケーションに最適です。

特長
  • 完全自律型、デジタルインターフェイス不要
  • 12Vdc または 24Vac 入力で多様性を実現
  • 入力から PSE 出力への 1500VRMS アイソレータ
  • ポート ON ステータス LED
出力電圧オプション PMP20588.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 38
Vout (Nom) (V) 55
Iout(最大)(V) .6
出力電力(W) 33
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項

このリファレンスデザインは、現在廃止されている PMP20981 を置き換えるものです。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC7.PDF (1378 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRO3.PDF (234 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRO2.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRO5.ZIP (960 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDL8.ZIP (539 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDL9.ZIP (911 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRO4.PDF (1304 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRO1.PDF (246 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20588 Test Results 2017/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。