PMP20566
同期整流降圧コンバータ使用の 12V 入力、-5V 出力反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP20566
概要
TPS54335 は、最大 3A の DC/DCアプリケーション用に単一のICを提供し、制御と出力段の両方を実現します。PMP20566 は、TPS54335 を反転型昇降圧トポロジで活用して、-5V の安定化レールを実装します。TPS54335 を使用すると、少ない BOM 点数と小さなソリューション サイズで負電圧を必要とする電源ソリューションを実装できます。
特長
- 同期整流降圧コンバータを使用した反転型の昇降圧トポロジ
- 内蔵 MOSFET により、BOM 点数の削減とソリューション サイズの小型化が可能になります
- 外部 COMP ピンによる電流モード制御により、設計の柔軟性を高めます
- パルス スキッピングにより、軽負荷条件で効率を最大化
| 出力電圧オプション | PMP20566.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 12 |
| Vout (Nom) (V) | -5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQH0.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20566 Test Results | 2017/03/29 |