PMP20551
12V ~ 60V 入力、36W 産業用 PoE 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP20551
概要
PMP20551 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。本設計は、12V~60V の PoE 入力電圧に対応しています。ここでのテスト レポートは、12V 出力、3A 負荷電流でテストされています。 スイッチング周波数は 100kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するカスタム トランスを使用します。
特長
- 3A 時に 12V~60V の入力、12Vout 。IC 自体は 6V~60V の入力に対応。
- 36W の絶縁型出力
- ピーク効率:92% 超
- 広い入力動作範囲:
- セカンダリ ソフト スタート
| 出力電圧オプション | PMP20551.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQG0A.PDF (394 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20551 Test Results | 2017/03/29 |