PMP20531
コストを最適化した Class 3 絶縁型 PoE フライバック コンバータのリファレンス デザイン (12V/625mA)
PMP20531
概要
PMP20531 リファレンス デザインは、PoE PD コントローラと PWM コントローラを兼ね備えた TPS23753A を使用した絶縁型フライバック コンバータです。 ダイオード整流を用いることで、IP 監視カメラなどの PoE 用途においてコスト効率の高い設計が可能です。 入力は、標準的な PoE 電圧である 36~57V、または 24V/48V アダプタに対応しています。
特長
- 低コストのダイオード整流器
- 12V/625mA 出力
- 1500Vrms アイソレータ
- PoE 入力または 24V/48V アダプタ
| 出力電圧オプション | PMP20531.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .625 |
| 出力電力(W) | 7.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTH2.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20531 Test Results | 2017/11/17 |