PMP20516
5V、45A、2 相同期整流降圧回路のリファレンス デザイン
PMP20516
概要
これは、TPS40322 を二相トポロジで使用する同期降圧のリファレンス デザインです。公称 12V の入力電圧および 5V 出力用に設計されており、両方の相で最大 45A を供給し、優れた電流共有を実現できます。全負荷効率は 96.7% であり、リップルおよび過渡性能だけでなく優れた放熱性能も実現しています。
特長
- 全負荷時に 96.7% を上回る効率
- 優れた放熱特性、リップル、過渡特性
- 小型ソリューション サイズ
- 低コスト デザイン
出力電圧オプション | PMP20516.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 10.8 |
Vin(最大)(V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout(最大)(V) | 45 |
出力電力(W) | 225 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV31.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20516 Test Results | 2017/12/21 |