PMP20497

110W 産業用 POE 絶縁型フライバック、リファレンス デザイン

概要

PMP20497 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。この設計は 12V の入力電圧を受け入れます。このテスト レポートは、12Vin / 約 54Vout @ 2A 負荷電流です。  スイッチング周波数は 100kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するために、カスタムのパルス トランスを使用しています。

特長
  • 12Vin、54Vout @ 2A 出力 – 6V ~ 60Vin に対応可能な IC
  • 110W の絶縁型出力
  • ピーク効率:92% 超
  • 高い電力密度:110W/6 平方インチ
  • サイクル単位の電流制限
出力電圧オプション PMP20497.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 12
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 108
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCW8.PDF (877 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPT3.PDF (252 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPT2A.PDF (324 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPT5B.ZIP (587 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD61.ZIP (511 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPT4.PDF (1152 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPT1B.PDF (271 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LMV431B0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC controllers

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20497 Test Results 2017/02/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。