PMP20490

スタック TPS546C20A PMBus DC/DC コンバータ搭載、高密度 12Vin、1.2Vout、60A POL のリファレンス デザイン

概要

TPS546C23 は、高電流 DC/DC アプリケーションの制御と同期電力ステージの両方に単一の IC を提供し、同じ部品を 2 つ使用することで電流能力を 2 倍にすることができます。  マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP20490 は、フットプリントを小さくするために制御 IC の上にインダクタを配置し、オンボードに動的負荷を 2 つ備えた高電流 2 相アプリケーションを示しています。テスト レポートには、2 つのインダクタ ソースを使用した場合の性能と効率が示されています。

特長
  • 単相部品 2 つだけを使用して、位相インターリーブの利点をすべて備えた完全な高電流 2 相 DC/DC コンバータ
  • 固定周波数電圧モード制御により、ユーザーはスイッチング周波数と外部クロックへの同期を選択できます。
  • コントローラ上部のインダクタにより全体のフットプリントを縮小
  • 自己完結型の高速ダイナミック テスト負荷や、信号ジェネレータが生成する動的テスト負荷を含め、情報が豊富なテスト インターフェイス
  • インダクタの 2 つのソースを使用した効率とリップル性能に焦点を当てた回路図、部品表、レイアウト、テストレポート
出力電圧オプション PMP20490.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout(最大)(V) 60
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCV7.PDF (2787 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDUCN8.PDF (3632 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPM4.PDF (245 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPM3.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPM6.ZIP (896 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX3.ZIP (607 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCD44.ZIP (594 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPM5.PDF (2683 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPM2.PDF (650 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD16325Q55mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546C23PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20292 Test Results 2016/11/22
* 試験報告書 PMP20490 Test Results 2017/01/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。