PMP20489
高密度 12Vin、0.8V 200A / 3.3V 75A POL のリファレンス デザイン
PMP20489
概要
TPS53679 をベースとするこのリファレンス デザインが採用した単一の IC は、2 つの多相出力を制御します。メイン出力で最大 6 相に対応し、チャネル 2 で最大 2 相に対応する形で、合計で最大 7 相に対応します。 マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP20489 リファレンス デザインは、大電流の 5 相と 2 相を使用するアプリケーション、および 2 個のオンボード動的負荷を示します。テスト レポートは、放熱特性、ダイナミック応答、効率に注目しています。
特長
- POL アプリケーション向けの高速制御を備えた完全な高電流 5 相 + 2 相 DC/DC コンバータ
- GUI で設定されたループ補正
- 接地された冷却パッドを備えた高電流パワーステージ
- 自己完結型の高速ダイナミック テスト負荷や、信号ジェネレータが生成する動的テスト負荷を含め、情報が豊富なテキスト インターフェイス
- 効率、温度上昇、ダイナミック負荷性能に注目した回路図、BOM(部品表)、レイアウト、テスト レポート
| 出力電圧オプション | PMP20489.1 | PMP20489.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | .8 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 200 | 75 |
| 出力電力(W) | 160 | 247.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTC1.PDF (41 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20489 Test Results | 2017/11/03 |