PMP20432

100V ~ 410V DC 入力、12V/4.5A 出力バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

PMP20432 は、絶縁バイアス電源のリファレンス デザインです。入力電圧が 100V 以上の場合には、このデザインでは最大 2W の出力電力を供給できます。300V 以上の入力電圧では、このデザインは 12V の安定化出力電圧で最大 52W の出力電力を供給できます。このデザインでは、最高 91.5% の効率が達成されます。

特長
  • 100V ~ 410V 入力で最大出力 2W
  • 300V ~ 410V 入力で最大出力 52W
  • 91.5% のピーク効率
  • 12V レギュレータ出力
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP20432.1
Vin(最小)(V) 100
Vin(最大)(V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 4.5
出力電力(W) 54
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDZ3.PDF (1828 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUA3.PDF (190 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUA2.PDF (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUA5.ZIP (593 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE68.ZIP (1494 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUA4.PDF (505 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUA1.PDF (135 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20432 Test Results 2017/12/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。