PMP20410

可変出力、シングルセル バッテリ、80W ヒーター エレメント出力段向け昇降圧のリファレンス デザイン

概要

PMP20410 は同期式 4スイッチ昇降圧コンバータで、LM5175 コントローラを用い、電子タバコなどでヒータ素子用電源段として機能します出力電圧は FB ピンにトリム抵抗と 0.2V ~ 3.1V バイアス電圧を用いて 1V ~ 10V、 13A ~ 28A で選択可能です。この設計は非同期昇圧レギュレータ LMR62014 を用いて LM5175 のバイアス電源を供給し、2.7V 入力動作を可能にします。LM5175 のパルスごとの電流制限は電流モード コントローラに内在します。このボードは、イネーブル機能、同期機能、パワー グッド機能を搭載しています。この設計は 0.1Ω ~ 0.5Ω の抵抗加熱素子に対応し、80W を供給します。

特長
  • 2.7V ~ 4.3V 入力、1V ~ 10V 出力 @13A ~ 28A
  • LM5175 降圧昇圧コントローラを使用することで、全動作条件において 90% を超える効率を実現します
  • 小型、スリム形状で低電力用途に最適
  • ソリューションサイズ:43 mm x 30mm
  • 98% のピーク効率
出力電圧オプション PMP20410.1 PMP20410.2 PMP20410.3 PMP20410.4 PMP20410.5
Vin(最小)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vin(最大)(V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Vout (Nom) (V) 2.83 4 4.9 5.66 6.33
Iout(最大)(V) 28.3 20 16.4 14.2 12.7
出力電力(W) 80.089 80 80.36 80.372 80.391
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC84B.PDF (3814 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNA6.PDF (205 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNA5.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNA8.ZIP (458 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCJ9.ZIP (478 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNA7.PDF (1210 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNA4.PDF (325 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR62014SOT-23 パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER® 2.7V ~ 14V、1.4A 昇圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC controllers

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Variable Outputs Single Cell Battery 80W Heater Element Reference Design (Rev. B) 2019/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。