PMP20396

400V 入力、50W 出力の複数出力バイアス電源のリファレンスデザイン

概要

PMP20396 は、複数出力の絶縁型バイアス電源のリファレンスデザインです。入力電圧が 100V 以上の場合には、このデザインでは最大 2W の出力電力を供給できます。入力電圧が 300V 以上の場合には、このデザインでは最大 50W の出力電力を供給できます。この設計では、1 次側で 5V/500mA と 12V/50mA、2 次側で5V/700mA と 12V/4000mA という 4 種類の出力を供給します。このデザインでは、最高 90% の効率が達成されます。

特長
  • 100V または 400V の入力で 2W の最大出力電力
  • 300V ~ 400V 入力で最大出力 50W
  • 90% のピーク効率
  • 複数出力 - 5V/500mA と 12V/50mA (1 次側)、5V/700mA と 12V/4000mA (2 次側)
出力電圧オプション PMP20396.1 PMP20396.2 PMP20396.3 PMP20396.4
Vin(最小)(V) 100 6 13 13
Vin(最大)(V) 400 17 35 35
Vout (Nom) (V) 12 5 5 12
Iout(最大)(V) 4 .7 .5 .05
出力電力(W) 48 3.5 2.5 .6
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Flyback- DCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE17.PDF (2471 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUM8.PDF (172 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUM7.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUN0.ZIP (858 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE95.ZIP (1801 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUM9.PDF (912 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUM6.PDF (174 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3171.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20396 Test Results 2017/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。