PMP20371
テレコム -48V アプリケーション向け、125W 非絶縁型反転昇降圧のリファレンス デザイン
PMP20371
概要
PMP20371 は、通信機器向けに設計された、LM5122 を使用した同期整流型の昇降圧コンバータ設計です。このリファレンス デザインは、最小 -35V の入力電圧、最大 -60V の入力電圧で動作します。 スイッチング周波数は 150kHz に設定されています。この設計は PMP20371 の PCB 上に構築されており、各層に 2 オンスの銅を使用した 4 層基板です。
特長
- -35V ~-60V 入力、14.5V @ 9Aの出力
- 多様な動作条件にわたって 93% の効率を達成
- 小型サイズでスリムなフォーム ファクタを備えており、通信機器アプリケーションに最適
- ソリューションサイズ: 48 mm x 45mm
- LM5122 同期整流昇圧コントローラ、広い入力電圧範囲、高効率
| 出力電圧オプション | PMP20371.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | -35 |
| Vin(最大)(V) | -60 |
| Vout (Nom) (V) | 14.5 |
| Iout(最大)(V) | 9 |
| 出力電力(W) | 130.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO41.PDF (135 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20371 Test Results | 2016/10/24 |