PMP20330
5.5W デュアル出力、産業用絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP20330
概要
PMP20330 は、LM5160 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。このリファレンス デザインは、最小 18V の入力電圧、最大 31V の入力電圧で動作します。このリファレンス デザインは、3.3Vout 時に 1A の連続電流、5Vout 時に 0.5A の連続電流を供給します。スイッチング周波数は 200kHz に設定されています。Wurth(ウルト)変圧器 750316561 を使用したこのリファレンス デザインです。
特長
- 18V ~ 31Vin、7.35V の 1 次側出力、2 次側出力:4.5V ~ 65V の入力に対応する +3.3V @ 1A、+5V @ 0.5A – IC を供給
- 光カプラを使用しない 1 次側安定化、±5% 以内の良好なレギュレーション
- ループ補償不要、高速過渡応答
- 小 BOM(部品表)点数、低コスト、小型ソリューション サイズ
- 1 次側巻線で RC スナバ不要
| 出力電圧オプション | PMP20330.1 | PMP20330.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 | 18 |
| Vin(最大)(V) | 31 | 31 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 1 | .5 |
| 出力電力(W) | 3.3 | 2.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPS2.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20330 Test Results | 2017/02/08 |