PMP20327
可変出力、2 セル バッテリ、200W ヒーター エレメント出力段向け昇降圧のリファレンス デザイン
PMP20327
概要
PMP20327 は同期式 4スイッチ昇降圧コンバータで、LM5175 コントローラを用い、電子タバコなどでヒータ素子用電源段として機能します出力電圧は FB ピンにトリム抵抗と 0.2V ~ 3.1V バイアス電圧を用いて 1V ~ 10V、 20A ~ 45A で選択可能です。この設計では、低 Vin 動作時に LM5175 にバイアス電力を供給するため、非同期昇圧レギュレータ LMR62014 も使用しています。LM5175 のパルスごとの電流制限は電流モード コントローラに内在します。このボードは、イネーブル機能、同期機能、パワー グッド機能を搭載しています。この設計は、0.1Ω ~ 0.5Ω の抵抗性加熱素子をサポートし、さまざまな 200W 動作条件に対応します。
特長
- 6V ~ 8.6V 入力、1V ~ 10V 出力 @20A ~ 45A
- LM5175 降圧昇圧コントローラを使用することで、全動作条件において 90% を超える効率を実現します
- 小型、スリム形状で低電力用途に最適
- ソリューション サイズ:26mm x 57mm
- 98% のピーク効率
出力電圧オプション | PMP20327.1 | PMP20327.2 | PMP20327.3 | PMP20327.4 | PMP20327.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin(最小)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin(最大)(V) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Vout (Nom) (V) | 4.47 | 6.32 | 7.75 | 8.94 | 10 |
Iout(最大)(V) | 45 | 32 | 26 | 22.5 | 20 |
出力電力(W) | 201.15 | 202.24 | 201.5 | 201.15 | 200 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC |
トポロジ | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMZ1.PDF (124 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Variable Outputs 2-Cell Battery 200W Heater Element Power Stage Reference Design (Rev. C) | 2019/11/04 |