PMP20220
Class 4 高効率 PoE フライバック同期コンバータ (5V/3A) のリファレンス デザイン
PMP20220
概要
このリファレンス デザインは、PoE PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせた TPS23751 を活用しており、コスト低減とサイズの小型化を実現します。 同期フライバック コンバータは、ワイヤレス アクセス ポイントや IP 電話などの PoE アプリケーションで高い効率を実現します。 PoE PD は補助回路に最大 10W の 1 次側電力を供給することもできます。
特長
- 高効率 (3A 負荷で 88%)
- 1500Vrms アイソレータ
- 補助回路向けのオプションの 10W 1 次側電源
| 出力電圧オプション | PMP20220.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRT2A.PDF (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20220 Test Results | 2017/07/12 |