PMP20199

85 ~ 265VAC 入力、54V / 30W PoE (パワー オーバー イーサネット) PSE (給電側デバイス) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、PoE (Power Over Ethernet) 用のユニバーサル AC 入力の 30W PSE ソリューションを実現します。  UCC28700 は、1 次側レギュレーションを使用して、絶縁型 54V レールを低コストで生成します。  TPS23861 は、54V レールをイーサネット ケーブルに注入します。

特長
  • PoE 用のシングル ポート PSE ソリューション
  • 全負荷時の効率 90% を上回る低スタンバイ電力
  • 1 次側レギュレーションにより、コストを削減
  • 1 オンスの 2 層基板は 90mm x 50mm のサイズ
出力電圧オプション PMP20199.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) .56
出力電力(W) 30.24
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDR7.PDF (3083 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRT85.PDF (96 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT84.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT86.PDF (641 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT83.PDF (191 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20199 Test Results 2017/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。