PMP20182

超ワイド入力範囲(10.8V ~ 264V AC または DC)バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

PMP20182 は、10.8V ~ 264V の AC または DC 入力電圧範囲に対応し、12V/55mA の出力を生成できます。UCC2813 PWM コントローラ(最大 100% のデューティ サイクル)と昇降圧トポロジにより、この超広い入力電圧範囲が実現しました。このリファレンス デザインはディプリーション MOSFET を使用しており、12VDC の入力時にスタートアップ時間が 50ms 未満の高速スタートアップに対応します。ボードの寸法は、20mm(幅)× 60mm(奥行き)× 10.5mm(高さ)です。

特長
  • 超ワイド DC 入力範囲 - 10.8VDC ~ 264VDC
  • 超ワイド AC 入力範囲- 10.8VAC ~ 264VAC、50/60Hz
  • 高電圧対応の昇降圧コンバータ設計
  • ディプレッション型 MOSFET の使用により、高速な起動時間を実現
  • 基板寸法 – 20mm (奥行き) x 60mm (幅) x 10.5mm (高さ)
出力電圧オプション PMP20182.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .055
出力電力(W) .66
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBV0.PDF (2153 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLX5.PDF (49 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLX4.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLX7A.ZIP (1485 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC79A.ZIP (1243 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLX6.PDF (328 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLX3.PDF (92 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2813-07.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20182 Test Results 2016/05/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。