PMP20178
57W 出力のテレコム用同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP20178
概要
PMP20178 は、入力電圧 15V〜60V から 5.2V 出力、11A を供給する電圧モード同期整流型降圧コンバータのリファレンス デザインです。この設計では、200kHz のスイッチング周波数で動作する LM5145 同期整流型降圧コントローラを使用しています。パワー グッド、同期、トリム機能などの特長があります。
特長
- 57W の連続出力電力
- ライン フィードフォワード付きの電圧モード制御
- MOSFET 電流センシング
- パワー グッド フラグ
- 外部クロックへの同期可能
| 出力電圧オプション | PMP20178.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 15 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 5.2 |
| Iout(最大)(V) | 11 |
| 出力電力(W) | 57.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRU72.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20178 Test Results | 2017/12/06 |