PMP20176

Intel Stratix 10 GX FPGA 向け 4 相、140A のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、SG2800-I1V の派生品に特に注目し、Intel® Stratix® 10 GX FPGA(フィールド プログラマブル ゲート アレイ)に電力を供給する、小型、高性能、多相のソリューションを実現することを重視しています。統合された PMBus™ により、出力電圧の設定や主要設計パラメータのテレメトリが容易に行えます。この設計により、プログラミングや設定、Smart VID 調整、電源の制御が可能になり、さらに入力/出力電圧、電流、電力、温度の監視も行えます。TI の Fusion Digital Power™ Designer は、FPGA 電源設計のプログラミング、モニタリング、検証、特性評価に使用されます。

特長
  • Stratix 10 GX 向け 4 相電源 (0.9V/140A)
  • PMBus による Vout のプログラミング、および Arria Smart VID 向けの電圧マージニング (10mV 単位)
  • PMBus 経由で、入出力の電圧、電流、電力、温度の監視が可能
  • 12V 入力時、0.9V/60A で 90% の効率
出力電圧オプション PMP20176.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout(最大)(V) 140
出力電力(W) 126
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU336B.null (null KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRS25.PDF (312 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS24.PDF (296 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS27.ZIP (501 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDP0.ZIP (501 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS26.PDF (2078 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS23.PDF (557 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62163DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS53647NVM と ASIC 用 PMBus インターフェイス付き、4 相 D-CAP+TM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95472Q5MC20V 60A SON 5 x 6mm DualCool 同期整流降圧 NexFET™ 電力段

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TPS53647を使用するインテル® Stratix® 10 GX FPGA用の4相、140Aのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/11/26

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。