PMP20001
ハイ ライン AC 入力および 5V、12V デュアル出力を備えるフライバック リファレンス デザイン
PMP20001
概要
PMP11405 リファレンス デザインは、UCC28740 定電流 (CC)、定電圧 (CV) フライバック コントローラを使用して、ハイライン AC 入力 (185VAC ~ 260VAC 入力) によって、5V/1A、12V/0.9A のバイアス電源を供給します。安全絶縁により、80% を上回る全負荷効率を達成するとともに、無負荷の条件下では消費電力は 400mW 未満です。
特長
- ハイライン AC 入力から 5V/1A および 12V/0.9A デュアル出力
- 基板サイズ:1.45 インチ × 4.45 インチ
- UCC28740 フライバック コントローラにより、CC および CV を実現
- 無負荷時の消費電力は 400mW 未満
- クロス レギュレーションをテスト済み
| 出力電圧オプション | PMP20001.1 | PMP20001.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 185 | 185 |
| Vin(最大)(V) | 260 | 260 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1 | .9 |
| 出力電力(W) | 5 | 10.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROY2.PDF (149 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20001 Test Results | 2016/12/06 |