PMP15044
スーパー キャパシタ充電回路向け、自然入力電流制限のリファレンス デザイン
PMP15044
概要
このリファレンス デザインは、フライバック トポロジーが自然に備えている入力電流制限特性を利用します。スタートアップ時に、スーパー キャパシタの初期の出力電圧がゼロであっても、1次巻線の電流は TPS61087 のピーク スイッチ電流制限によって常に制限されます。ソフト スタート時のデューティ サイクルを考慮することにより、入力電流は、性質上、TPS61087 のピーク スイッチ電流制限値より低くなります。そのため、余分な部品は必要ありません。
1 次側巻線および 2 次側巻線は同一のグランドを共有するため、フライバック インダクタは強化絶縁を必要としません。基本絶縁性能で十分です。これは、スーパー キャパシタ充電回路アプリケーション向けのコンパクト設計です。
特長
- 2.5V ~ 6V の入力電圧範囲
- 入力電流を 3A 未満に効果的に制限可能
- シャットダウン時に入力側および出力側を絶縁
- 低コスト、小型ソリューション サイズ
出力電圧オプション | PMP15044.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 2.5 |
Vin(最大)(V) | 6 |
Vout (Nom) (V) | 13.5 |
Iout(最大)(V) | .4 |
出力電力(W) | 5.4 |
絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Flyback- Non Sync |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW00.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP15044 Test Results | 2018/04/13 |