PMP15036

オーディオ パワー アンプ向けエンベロープ追跡型電源のリファレンス デザイン

概要

このエンベロープ トラッキング対応の電源リファレンス デザインは、Bluetooth® や Wi-Fi スピーカなどのポータブル オーディオ機器において、バッテリ寿命の延長に貢献します。この設計に含まれる低消費電力の降圧コンバータは、オーディオ パワー アンプに対してエンベロープ トラッキング機能を備えており、出力電圧範囲全体で高効率を維持します。TI の TPS61178 デバイスの FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、出力電圧がオーディオ信号のエンベロープに応じて変化し、それにより TPA3128D2 パワー アンプの電源を動的に適応させて消費電力を最適化できます。

特長
  • 入力電圧範囲:5.4V ~ 8.4V
  • Vin = 7.2V、8Ω 負荷に対して 2X20W の出力を供給
  • 電力制限はプログラマブル
  • シャットダウン時に、入力バッテリを出力側から分離
  • 高効率 で小型のソリューション サイズ
出力電圧オプション PMP15036.1
Vin(最小)(V) 5.4
Vin(最大)(V) 8.4
Vout (Nom) (V) 18
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 27
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDM1.PDF (712 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRSV4.PDF (212 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSV3.PDF (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSV6.ZIP (1360 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDV6.ZIP (1103 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSV5.PDF (715 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSV2.PDF (260 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4377クワッド、低コスト、低ノイズ、5.5MHz CMOS オペアンプ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS61178負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧

データシート: PDF | HTML
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3128D2低アイドル電流、30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15036 Test Results 2017/09/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。