PMP15035

1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、12V 対 12V のデュアル バッテリ システムに適した双方向、2 チャネルのコンバータで、車載アプリケーションに対応しています。このリファレンス デザインは、広い入力電圧範囲 (3V~40V) に対応しており、2 つの LM5170-Q1 コントローラを使用することで、9V~18V の入力電圧範囲において 1kW のフル負荷出力を実現できます。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 時に最大 98% の効率を達成しています。

特長
  • 全負荷時は最大 1kW
  • デュアル チャネルの双方向コンバータ
  • 最大 98% の効率
出力電圧オプション PMP15035.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT004.PDF (1244 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRWN1.PDF (483 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWN0.PDF (309 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWN3.ZIP (6128 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER8.ZIP (1837 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWN2.PDF (4191 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWM9B.PDF (701 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51183 ~ 75V の広範囲 Vin、電流モードの非同期 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431B0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC controllers

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LV00A4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

LM26LVアナログ出力、±3℃、1.6V ~ 5.5V 対応、工場出荷時プリセットのトリップ ポイント、温度スイッチ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM6142デュアル、24V、17MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 1000-W, Bidirectional, 12-V to 12-V Converter Reference Design 2018/07/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。